FOC-ADAPTER:STD/STD-SM - Prolongateur FO
1208095

tension Pictogramme

Prolongateur FO, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 2, matériau: Métal, type de raccordement: Prolongateur, sortie du câble: droit, coloris: argenté/mat

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Fiabilité élevée grâce à des mesures d'assurance qualité étendues
Précision optimisée (stabilité) grâce à l'utilisation de manchons en céramique
Applications polyvalentes grâce à une plage de température étendue et à diverses options de montage
Compatibilité optimale avec les boîtiers d'épissure de la série FDX20
Durable grâce à la conformité RoHS 2