Repérez votre armoire électrique de manière durable avec nos matériels de repérage économes en ressources.
Les porte-repères durables du groupe de produits KMK/GP sont composés de matières premières biocirculaires et se basent sur un recyclage haut de gamme de déchets biologiques comme des huiles alimentaires usagées, des déchets alimentaires ou des huiles de tall. Ces matières premières peuvent être intégrées dans des matériaux plastiques existants sans perte de qualité, car elles disposent des mêmes propriétés techniques que les plastiques conventionnels. Les produits obtenus sont aussi fiables qu'auparavant et leur bilan environnemental est nettement meilleur.
Combinés avec les étiquettes enfichables durables EMT/GP, les porte-repères sont idéaux pour marquer les câbles et les conducteurs dans le cadre de la fabrication d'armoires électriques.
KMK 2/GP
-
Porte-repères pour câbles
1797992
Porte-repères pour câbles, Green Product, vierge, type de montage: Montage avec collier serrant, diamètre du câble: ≥ 6 mm, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 29 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Porte-repères pour étiquettes enfichables pour repérer et mettre en faisceau des câbles et des conducteurs
Repérez votre armoire électrique de manière durable avec les porte-repères économes en ressources du groupe de produits KMK/GP
Grâce à la part de plastique biocirculaire provenant de déchets recyclés d'origine biologique, les porte-repères du groupe de produits KMK/GP fabriqués à partir de matériaux certifiés ISCC PLUS réduisent les émissions de CO₂ de ~ 109 % (par rapport au matériau de base) comparé au groupe de produits KMK conventionnel
Aucune différence de qualité en termes de propriétés techniques et optiques, de qualité d'impression et de résistance par rapport aux matériels de repérage conventionnels
Le marquage avec des matériels économes en ressources contribue à réduire l'empreinte carbone globale d'une armoire électrique, sans compromettre ses performances techniques
Les Green Products de Phoenix Contact vous permettent de poser un jalon pour l'avenir. La gamme de produits de marquage systémique économe en ressources est parfaitement adaptée à une utilisation dans les armoires électriques.