STP 4-2-ZB - Porte-repère
3038613

Porte-repère, s'encliquette dans des blocs de jonction à ressort ST 1,5..., repérable avec UC-TM 4, UC-TMF 4, UCT-TM 4, UCT-TMF 4, ZB 4 ou ZBF 4, gris (RAL 7042), vierge, type de montage: encliqueter, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 4 mm

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Les porte-repères sont, par exemple, encliquetés sur la rainure de repérage centrale des bloc de jonction par tension à ressort ST et doublent la surface de repérage