TMC 8 B1 80 37 CA - Pont de câblage
2907992

Barre collectrice pour disjoncteur de puissance TMC 81... (monophasé) avec module de commutation auxiliaire. Pas de 27 mm, jusqu'à 37 pôles. Conçue pour 80 A (alimentation finale), 1 000 V AC/DC. Classement UL 508 pour le raccordement de disjoncteurs de puissance avec homologation UL 489.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles