BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Pont
2909898

Pont à boucles triphasé pour 3 modules de la gamme CONTACTRON avec raccordement vissé et boîtier de 22,5 mm de large, longueur de câble entre les modules : 0,3 m, câble de raccordement : 2 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Économies significatives en termes de câblage
Pontage de 2 à 10 appareils avec un espacement des modules de 22,5 mm maximum
Jusqu'à 575 V AC / 3 x 25 A