GPK 300X280X0,8 ... - Plaque de gravure
0806068

Plaque de gravure, Plaque, noir (RAL 9005), vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, type de montage: visser, riveter, Nombre d'étiquettes: 1, hauteur du champ de texte: 280 mm, largeur du champ de texte: 300 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles