VMT - tout simplement mobile !
Le VMT 7012 est un terminal PC performant, avec écran tactile et port USB en face avant, monté dans un boîtier robuste en aluminium coulé sous pression avec cache en plastique. Le terminal est fourni de série avec un clavier virtuel. Toutes les touches alphanumériques d'un clavier standard sont disponibles sur le clavier virtuel. En outre, il est possible de basculer sur un pavé numérique séparé.
Le VMT 7012 dispose d'un écran couleur TFT haute définition de 12,1" avec une résolution de 1024 x 768 pixels.
Ce terminal plat se caractérise en particulier par son indice de protection élevé IP65 et par son montage simple et direct sur la machine. Grâce à son alimentation en tension de 10 - 35 V, le VMT 7012 convient particulièrement pour une utilisation mobile.
Il peut se monter au choix au moyen d'équerres de fixation (à gauche et à droite), d'un pied, d'une fixation Vesa standard ou d'un adaptateur pour montage sur potence Rittal.
Les équipements suivants peuvent configurés individuellement : dispositif de stockage des données et système d'exploitation.
VMT 7012
-
Panel PC
2400159
IPC configurable en IP65 avec écran tactile 12,1'', boîtier fermé. À configurer : voir ci-dessous dispositif de stockage des données et système d'exploitation.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Boîtier entièrement fermé IP65
Processeurs Intel® ATOM™ à haute efficacité énergétique
Sans ventilateur
Connectivité réseau optimale via Gigabit Ethernet ou WLAN
Gamme d'accessoires complète
Plage de température étendue