VMT - tout simplement mobile !
Le VMT 5015 est un IPC performant en IP65, avec écran tactile et port USB en face avant en option, monté dans un boîtier robuste en aluminium coulé sous pression. La chaleur dégagée par le processeur est évacuée par le panneau arrière du terminal, réalisé sous forme de dissipateur de chaleur. Le terminal est livré en série avec un clavier logiciel. Toutes les touches alphanumériques d'un clavier standard sont disponibles sur le clavier logiciel. En outre, il est possible de basculer sur un pavé numérique séparé.
Le VMT 5015 possède un afficheur couleur TFT à haute définition de 38,1 cm (15'') dont la résolution est de 1 024 x 768 pixels.
Cet IPC plat se caractérise en particulier par son indice de protection élevé IP65 et par son montage simple et direct sur la machine. Le VMT 5015 convient particulièrement à l'utilisation mobile grâce à son alimentation en tension de 10 - 35 V.
Il peut se monter à l'aide d'équerres de fixation (à gauche et à droite), d'un pied, d'un support Vesa standard ou d'un adaptateur pour montage sur potence Rittal.
***Vous trouverez le guide standard dans la zone de téléchargement de l'article 2887603 VMT 5015***
VMT 5015 PM 1,1 EN
-
Panel PC
2900629
IPC en IP65 avec écran tactile, afficheur 15'', boîtier fermé.