PPC 6015 EXP
-
Panel PC
2701284
Panel PC avec écran tactile et clavier virtuel, écran 15".
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Indice de protection IP65 (à l'avant), IP20 (à l'arrière)
Plage de température : +5 °C ... +45 °C
Connectivité réseau optimale via Gigabit Ethernet
Utilisation conviviale via cinq touches frontales
Processeurs Intel® ATOM™ à haute efficacité énergétique