DL PPC18.5M 7000 - Panel PC
2400015

PC industriel sans ventilateur à montage VESA avec indice de protection IP65, moniteur LCD large 18,5'' avec rétroéclairage LED et écran tactile multipoint capacitif. Processeur Intel® i7 puissant, possibilité de configuration pour la mémoire de travail, la mémoire de données et le système d'exploitation.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Avantages

Forme moderne et ergonomique
Ecran tactile multipoints
Moniteur à écran large
Intel® HD Graphique 5000
Montage VESA
Protection intégrale IP65
Configurable
Conception sans ventilateur
Rétroéclairage LED
Entretien facile
Processeur Intel® Core™ i7 puissant
Plage de température étendue