DL PPC15M 1000 - Panel PC
2701666

PC industriel monté sur VESA, sans ventilateur, indice de protection IP65, écran LCD 15” à rétroéclairage LED et écran tactile multipoints capacitif. Processeur Intel® Atom™ à haut rendement énergétique. 2 Go de RAM. Options de mémoire de données HDD/SDD et système d'exploitation au choix.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Entretien facile
Rétroéclairage LED
Ecran tactile multipoints
Forme moderne et ergonomique
Processeur Intel® Atom™ à haut rendement énergétique
Intel® HD Graphique 5000
Montage VESA
Plage de température étendue
Configurable
Protection intégrale IP65