PPS COMPACT - Outil de coupe
1104980

Coupe-profilés, pour couper les rails normalisés, NS 35/7,5 et NS 35/15

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

Découpage sans bavure et sans copeaux
Coupe économe en énergie et qui ménage les articulations grâce à la démultiplication optimale du levier
La barre graduée en option permet de couper au millimètre près. Il est aussi possible d'utiliser un mètre ruban (Référence : 1200304/1200298)
Outil de coupe compact pour le découpage des rails DIN
Coupes précises et régulières