PPS CD M - Coupe-goulotte
1207569

Coupe-goulotte, pour la coupe sans bavure de goulottes et leurs couvercles, utilisable jusqu'à une largeur de 125 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles

Avantages

Épaisseur du matériau jusqu'à 2,5 mm
Coupe économe en énergie et qui ménage les articulations grâce à la démultiplication optimale du levier
Barre graduée métrique avec butée réglable
Largeur de coupe 125 mm
Sécurité grâce à la protection de la prise
Découpage sans bavure et sans copeaux