WIREFOX-MP VDE_DB - Outil à dénuder
1212814

Outil de dénudage multifonctions, pour le dénudage de câbles entre 8 et 13 mm, pour le dénudage de câbles entre 0,2 et 10 mm2, avec pince coupante diagonale, conforme à la norme VDE 1000 V AC/1500 V DC, type de conditionnement : avec support pour présentoir (Backcard)

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.