WIREFOX 16 - Outil à dénuder
1212155

Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 4 - 16 mm2, réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm2 flexible/ 1,5 mm2 rigide, couteau de dénudage remplaçable

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Butée réglable flexible pour la longueur à dénuder
Coupe-fil pratique intégré
Les pinces à dénuder WIREFOX ... se caractérisent par un mécanisme de réglage automatique pour différents isolants et diamètres de conducteurs.