GW PL ETH/BASIC-BUS - Multiplexeur Ethernet HART
2702321

Tête de station Ethernet pour passerelle modulaire HART. Raccordement de jusqu'à cinq modules d'extension GW PL HART…-BUS pour la communication avec jusqu'à 40 appareils HART. Prend en charge Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM et Arcom.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Un automate HART indépendant par canal garantit une fréquence de mise à jour la plus rapide possible
Le module DTM de communication disponible est intégré dans un conteneur FDT/DTM et permet de configurer les appareils HART
La surveillance des variables PV, SV, TV, QV HART est réalisée via Modbus TCP
Plage de température plus étendue -40 °C ... +70 °C
Aide Arcom pour faciliter l'intégration dans l'AMS d'Emerson