IB IL TEMPCON 300 UTH-B-PAC - Module spécial Inline
2819613

Régulateur Inline de température, compact, complet avec accessoires (connecteur et espace de repérage), à 4 voies, 4 entrées pour thermocouples, 8 sorties binaires (24 V, 70 mA), 1 entrée pour l'acquisition de l'intensité globale d'éléments de chauffe, limité à 4 voies

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Le régulateur de température multicanal Inline est un esclave librement paramétrable pour le système d'installation Inline.
Limité à 4 boucles d'asservissement
Vitesse de transmission 500 kbits/s