IB IL TEMPCON 300 RTD-B-PAC - Module spécial Inline
2819590

Régulateur Inline de température, complet avec accessoires (connecteur et espace de repérage), à 8 entrées pour thermocouples, 8 sorties binaires, 1 entrée pour l'acquisition de l'intensité globale d'éléments de chauffe, limité à 4 boucles de régulation

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles

Avantages

Vitesse de transmission 500 kbits/s
Le régulateur de température multicanal Inline est un esclave librement paramétrable pour le système d'installation Inline.
Limité à 4 boucles d'asservissement