IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC/CN
-
Module spécial Inline
2692487
Module d'entrées analogiques Inline Modular, 8 entrées, RTD (capteur de résistance), connectique à 3 fils, complet avec connecteurs mâles numérotés
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Mesure de la température et de la résistance en l'espace de quelques millisecondes
Entrées solides idéales pour l'utilisation dans un environnement industriel difficile avec perturbation électromagnétique
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Communication au choix via données de process ou canal de paramètres (PCP)
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
8 entrées pour capteurs de température résistifs et résistances linéaires jusqu'à 20 kΩ
Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans trois formats différents
Types de capteurs Pt, Ni, Cu, KTY selon DIN et SAMA