IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC - Module de température
2863915

Prépare aux exigences du CRA

Module Inline d'entrées analogiques, complet avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes), 8 entrées, RTD (capteur de résistance), raccordement à 2 ou 3 fils

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Types de capteurs Pt, Ni, Cu, KTY selon DIN et SAMA
8 entrées pour capteurs de température résistifs et résistances linéaires jusqu'à 20 kΩ
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
Communication au choix via données de process ou canal de paramètres (PCP)
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Entrées solides idéales pour l'utilisation dans un environnement industriel difficile avec perturbation électromagnétique
Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans trois formats différents
Mesure de la température et de la résistance en l'espace de quelques millisecondes
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état