IB IL TEMP 4/8 RTD-2MBD - Module spécial Inline
2862916

Module Inline d'entrées analogiques, 8 entrées, RTD (capteur de résistance), raccordement à 2 ou 3 fils, vitesse de transmission 2 Mbauds

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

8 entrées pour capteurs de température résistifs et résistances linéaires jusqu'à 20 kΩ
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Entrées solides idéales pour l'utilisation dans un environnement industriel difficile avec perturbation électromagnétique
Mesure de la température et de la résistance en l'espace de quelques millisecondes
Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans trois formats différents
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Communication au choix via données de process ou canal de paramètres (PCP)
Types de capteurs Pt, Ni, Cu, KTY selon DIN et SAMA