Ce bloc de jonction vous fournit un module d'entrées à 8 voies pour capteurs de température résistants, très économique.
Le module contient des capteurs en platine et en nickel conformes aux directives DIN et SAMA. Les capteurs en platine sont assortis en outre de modules Pt 100, Pt 500, Pt 1000 et Pt 10000 (par ex. issus de l'immotique) ainsi que de nombreux autres instruments de mesure. Le raccordement des capteurs est à 2 ou 3 fils
La représentation de la température de mesure s'effectue soit par 16 bits par voie (2 x 4 voies dans le multiplex de données du processus), soit par 16 bits par voie avec la communication PCP.
Les modules fonctionnels nécessaires au traitement des valeurs analogiques, accompagnés d'exemples de programmes, se trouvent sur le CD-ROM « CD AS SW LIB » de la bibliothèque de logiciels.
Le module Inline peut être identifié à l'aide de porte-étiquettes articulés. Les porte-étiquettes sont munis de cartes enfichables sur lesquelles des inscriptions individuelles peuvent être portées. Il existe également la bande Zack ZB ZBF6... ou les planches de rubans Zack ZBFM...pour le repérage des blocs de jonction.
IB IL TEMP 4/8 RTD
-
Module spécial Inline
2863009
Module Inline d'entrées analogiques, 8 entrées, RTD (capteur de résistance), raccordement à 2 ou 3 fils
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Mesure de la température et de la résistance en l'espace de quelques millisecondes
Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans trois formats différents
Entrées solides idéales pour l'utilisation dans un environnement industriel difficile avec perturbation électromagnétique
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Communication au choix via données de process ou canal de paramètres (PCP)
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
8 entrées pour capteurs de température résistifs et résistances linéaires jusqu'à 20 kΩ
Types de capteurs Pt, Ni, Cu, KTY selon DIN et SAMA