Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet l'acquisition des signaux de capteurs de température à résistance. Le module est compatible avec tous les capteurs platine et nickel courants selon DIN EN 60751 et SAMA. Il est également compatible avec les capteurs Cu10, Cu50, Cu53 ainsi que KTY81 et KTY84. La mesure de la température est affichée dans deux mots données-process (un mot par canal) d'une valeur de 16 Bits.
IB IL TEMP 2 RTD-PAC
-
Module de température
2861328
Inline, Module d'acquisition de la température, Entrées analogiques capteurs RTD: 2, connectique: 2, 3 ou 4 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
RINA
Identifiant de lhomologation: ELE121121XGABS
Identifiant de lhomologation: 22-2226444-PDAcULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E140324LR
Identifiant de lhomologation: LR23398855TAcUL Listed
Identifiant de lhomologation: E256199UL Listed
Identifiant de lhomologation: E256199cULus Listed
Identifiant de lhomologation: E199827Produits compatibles
Avantages
2 entrées pour capteurs de température résistifs
Types de capteurs Pt, Ni, Cu, KTY selon DIN et SAMA
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans trois formats différents
Acquisition de mesure avec un résolution de 16 bit