IB IL RS 485/422-2MBD
-
Module spécial Inline
2855839
Module spécial Inline RS 485/422, sans accessoires, 1 canal d'entrée et de sortie série, vitesse de transmission 2 Mbauds
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Tampon de réception de 4 Ko et tampon d'émission de 1 Ko
Nombre de bits de données, de bits stop et parité réglables
Vitesse de transmission réglable jusqu'à 38400 bit/s
Prise en charge de différents protocoles
1 canal d'émission/de réception série, type RS-485 ou RS-422