Le bloc de jonction de communication série Inline IL RS-232-PRO permet une intégration simple et rapide de scanners, balances et imprimantes dans les cycles de production existants.
Le paramétrage et la transmission de données s'effectuent uniquement via les données relatives au processus. On obtient ainsi des temps de communication plus rapides qu'avec la version PCP pour les petites quantités de données.
Grâce aux différents protocoles et aux vitesses de transmission jusqu'à 38400 bauds, les applications les plus diverses sont supportées.
IB IL RS 232-PRO
-
Module spécial Inline
2878515
Bloc de jonction spécial Inline RS-232, pour la transmission de données série, sans accessoires, 1 voie d'entrée et sortie série en version RS-232, pure communication de données de process
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Prise en charge de différents protocoles
Un canal d'émission et de réception série, de type RS-232
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état