IB IL INC-PAC - Module spécial Inline
2861849

Module de positionnement Inline, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquette), 1 entrée du codeur incrémental, 4 entrées TOR 24 V DC, 4 sorties TOR 24 V DC, 500 mA, raccordement à 3 fils

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Mise en service par commande manuelle locale
Fonctions de surveillance intégrées
Alimentation 5 V et 24 V des codeurs, avec surveillance
Alimentation de capteur 24 V avec surveillance
Compensation à entraînement direct et sans frottement
Rapport de transfert paramétrable
3 entrées numériques
4 sorties numériques
Acquisition de la position par codeur incrémental symétrique ou asymétrique, avec ou sans piste Z
Commutateur de fin de course logiciel