IB IL EC AR 48/10
-
Module spécial Inline
2819257
Régulateur de vitesse pour moteurs à balai à courant continu (moteurs DC) et moteurs sans balai à courant continu (moteur EC)
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 97,6 mm |
| Hauteur | 166 mm |
| Profondeur | 85 mm |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Diagnostic et mise en service | |
| Type de raccordement | RS-232 |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 03 |
| Code ID (déc) | 195 |
| Code de longueur (décimal) | 03 |
| Canal des données de process | 48 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 48 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 48 Bit |
| Canal de paramètres (PCP) | 16 Bit |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 64 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 8 Octet |
| Numérique | |
| Nombre d'entrées | 3 |
| Type de raccordement | MINICONNEC |
| Technologie de raccordement | à 3 fils (Signal, Us, GND) |
| Nombre de pôles | 3 |
| Tension d'entrée | 24 V DC |
| Codeur incrémental | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Fréquence d'entrée (5 V) | max. 1 MHz |
| Codeur incrémental | |
| Fréquence d'entrée (5 V) | max. 500 kHz (pour niveau de tension 4 V) |
| Fréquence d'entrée (24 V) | max. 100 kHz (pour niveau de tension 20 V) |
| Type de produit | Composants E/S |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 120 mA |
| typ. 30 mA | |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 150 mA |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (valeur nominale) |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteur MINICONNEC à 2 broches |
| Dénomination | Alimentation |
| Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 48 V DC ±15 % (Déconnexion de surtension US > 60 V DC) |
| Intensité admissible maximale | 10 A |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Logique UL / périphérie / moteur | 500 V AC |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Front-MSTB |
| Front-MSTB | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 12 |
| Front-MC | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % (75 % permanent, 85 % occasionnel) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % (75 % permanent, 85 % occasionnel) |
| Contrôle mécanique | |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 25g pour 1 ms, trois chocs par direction |
| Chute libre selon CEI 60068-2-32 | 1 m |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Emission | Essais d'émission selon EN 61000-6-4, émissions du boîtier EN 55011:1991 classe A |
| Référence | 2819257 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI192 |
| GTIN | 4017918955991 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 976,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 976,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
FRONT-MC 1,5/ 3-STF-3,81 - Connecteur pour C.I. 1850864
-
FRONT-MSTB 2,5/ 4-STF - Connecteur pour C.I. 1779660
-
FRONT-MC 1,5/10-STF-3,81 - Connecteur pour C.I. 1850932
-
IBS IL AR MOTOR SHIELD - Collier de raccordement du blindage 2819480
-
IB IL ECAR-PLSET - Jeu de fiches 2819561
-
EC AR DIAG CAB - Câble 2819736
Avantages
Fonctionnement à 4 quadrants
Hacheur de freinage externe
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg