Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Le module de compteur saisit et traite les séries d'impulsions rapides des capteurs. Il est équipé d'une entrée de comptage (source), d'une entrée de commande (gate), ainsi que d'une sortie de commutation à paramétrer librement. La sortie de commutation est indépendante du bloc de jonction. Cela permet d'atteindre des temps de réaction rapides, indépendants du bus et de la commande. Vous disposez de quatre modes de fonctionnement pour le bloc de jonction : mesure de la fréquence, comptage des événements, mesure de la durée et génération d'impulsions.
IB IL CNT
-
Module spécial Inline
2836337
Module de comptage Inline, sans accessoires 1 sortie de comptage, 1 entrée de commande, 1 sortie, 24 V DC, 500 mA, raccordement à 3 fils
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Inline | |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement avec deux mots de données de process |
| Diagnostic messages | Court-circuit de l'alimentation des capteurs |
| Surcharge de l'alimentation des capteurs |
| Données de programmation (LocalbusSlave) | |
| Code de longueur (hexa) | 02 |
| Code ID (déc) | 191 |
| Code de longueur (décimal) | 02 |
| Canal des données de process | 32 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 4 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 4 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 4 Octet |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
| Besoin en données de configuration | 5 Octet |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 50 mA |
| typ. 40 mA | |
| Consommation de puissance | max. 0,375 W (au niveau de UL) |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 1 A |
| Alimentation: | |
| Dénomination | Alimentation du capteur |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (est généré à partir de l'alimentation du segment US) |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Compteur: | |
| Dénomination entrée | Entrée de comptage pour signaux 24 V |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
| Nombre d'entrées | 1 (une seule entrée de comptage utilisable, soit pour signaux 24 V, soit pour signaux 5 V) |
| Mode de fonctionnement | Comptage d'évén., mesure de fréquences/durées |
| Tension d'entrée | 24 V DC (Tension nominale) |
| 30 V DC (maximum) | |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V DC ... 5 V DC |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 15 V DC ... 30 V DC |
| Fréquence d'entrée | max. 100 kHz |
| Courant d'entrée | typ. 5 mA |
| Résistance d'entrée | env. 5,7 kΩ |
| Compteur: | |
| Dénomination entrée | Entrée de comptage pour signaux 5 V |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2 conducteurs (blindés), alimentation 5 V externe |
| Nombre d'entrées | 1 (une seule entrée de comptage utilisable, soit pour signaux 24 V, soit pour signaux 5 V) |
| Mode de fonctionnement | Comptage d'évén., mesure de fréquences/durées |
| Tension d'entrée | 5 V DC (Tension nominale) |
| 8 V DC (maximum) | |
| Plage de tension d'entrée signal « 0 » | 0 V ... 1,5 V |
| Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 3,5 V ... 8 V |
| Fréquence d'entrée | max. 100 kHz |
| Courant d'entrée | typ. 5 mA |
| Résistance d'entrée | env. 1,7 kΩ |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sortie de couplage |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Nombre de sorties | 1 |
| Circuit de protection | Protection contre les courts-circuits; oui, résistant aux courts-circuits (remise en route automatique) |
| Protection contre les surcharges | |
| Tension de sortie | 24 V DC (Tension nominale) |
| Courant de sortie | max. 0,5 A (Intensité nominale) |
| Charge nominale inductive | max. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Charge nominale lampes | max. 12 W |
| Charge nominale ohmique | max. 12 W (48 Ω) |
| Résistance de la tension en retour aux impulsions courtes | protégé contre la tension inverse |
| Comportement en cas de surcharge ohmique | Redémarrage automatique après suppression de la surcharge |
| Comportement en cas de surcharge inductive | La sortie peut être détruite |
| Comportement en cas de surcharge des lampes | Redémarrage automatique après suppression de la surcharge |
| Coupure de la surintensité | min. 0,7 A |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Court-circuit de l'alimentation des capteurs |
| Messages de diagnostic | |
| Diagnostic | Surcharge de l'alimentation des capteurs |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 24,4 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2836337 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI163 |
| GTIN | 4017918160838 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 154 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 116,61 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg