IB IL 24 SEG/F-D
-
Module spécial Inline
2836683
Module de segmentation Inline, sans accessoires, 24 V DC, avec fusible et diagnostic
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Nombre de connecteurs | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Diagnostic local | |
| Messages d'erreur via le bus | Message d’erreur de périphérie en cas d'absence de la tension de segment Us |
| Message d'erreur de périphérie en cas de déclenchement ou d'absence de fusible | |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | C2 |
| Code ID (déc) | 190 |
| Code de longueur (décimal) | 194 |
| Canal des données de process | 2 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 2 Bit |
| Espace d'adressage des sorties | 0 Bit |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Bit |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 2 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 1 Octet |
| Section contrôlée | Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentation 7,5 V (logique de bus) / alimentation 24 V (périphérie) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges; Fusible |
| Fusible | SI 5 x 20 6, 300 AT (compris dans la fourniture) |
| Alimentation | |
| Tension périphérique | 24 V DC |
| Plage de tension périphérique | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Ondulation résiduelle | ± 1,2 V |
| Courant max. absorbé | 4 A |
| Courant absorbé typique | 30 mA |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 25 mA DC |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 4 A (valeur nominale) |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Alimentation | max. 4 A (Somme de UM + US) |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Tension d'alimentation | |
| Type de raccordement | Répartiteurs de potentiel Inline |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % (Entre -25 °C ... +55 °C, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter une humidité relative élevée (> 85 %).) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % (Une légère condensation occasionnelle de courte durée à l'extérieur du boîtier est admissible, par exemple, lorsque le module est sorti d'un véhicule et placé dans un local fermé.) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2836683 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI122 |
| GTIN | 4017918160494 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 65,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 51,29 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg