FLM BT BS3-4
-
Module radio
2692681
Station de base E/S Wireless pour trois abonnés Bluetooth E/S Wireless maxi, puissance d'émission max. 4 dBm, Bluetooth V1.2, bande de fréquence 2,4 GHz, 1 interface radio, WLAN-BlackChannelList, LEM, homologations nationales, raccordement du bus local Fieldline Modular-M12
Informations détaillées concernant le produit
| Restriction d'utilisation | |
| Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
| Type de produit | Module radio |
| Gamme de produits | Fieldline |
| Type | modulaire |
| MTBF | 554 Années (Telcordia-Standard, température 25 °C, cycle de travail 21% (5 jours par semaine, 8 heures par jour)) |
| 185 Années (Telcordia-Standard, température 40 ℃, cycle de travail 34,25 % (5 jours par semaine, 12 heures par jour)) |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 0C |
| Code ID (déc) | 191 |
| Canal des données de process | max. 24 Octet |
| Espace d'adressage d'entrées | max. 24 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | max. 24 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | max. 24 Octet |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 24 Octet |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 2,4 W |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteur rond M12 |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (Ondulation comprise) |
| Courant d'alimentation | < 100 mA |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage B |
| Vitesse de transmission | le débit de données est commutable via Pin 5 (alimentation en tension ULS) |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Affectation emplacement adresse | 3 ... 12 mots, variable, en fonction du type et du nombre de modules sans fil raccordés |
| Antenne | |
| Nombre | 1 |
| Type de raccordement | SMA (mâle) |
| Fonctions | |
| Homologations radio | Europe, pays supplémentaires sur la boutique en ligne |
| Prise en charge du pays respectif | Australie (Règle spéciale : Veuillez contacter le chef de produits) |
| Belgique | |
| Bulgarie | |
| Danemark | |
| Allemagne | |
| Estonie | |
| Finlande | |
| France | |
| Grèce | |
| Grande-Bretagne | |
| Irlande | |
| Islande | |
| Italie | |
| Canada | |
| Lettonie | |
| Lichtenstein | |
| Lituanie | |
| Luxembourg | |
| Malte | |
| Pays-Bas | |
| Norvège | |
| Autriche | |
| Pologne | |
| Portugal | |
| Roumanie | |
| Suède | |
| Suisse | |
| Slovaquie | |
| Slovénie | |
| Espagne | |
| Tchéquie | |
| Hongrie | |
| Etats-Unis | |
| Chypre (Rép.) | |
| Wireless | |
| Dénomination | Bluetooth |
| Mode de raccordement de l'antenne | SMA (femelle) |
| Plage de fréquence | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (bande ISM) |
| Norme de télécommunication | Bluetooth 1.2 |
| Puissance d'émission | 4 dBm (2,5 mW à régulation automatique) |
| Modules radio raccordables | jusqu'à 3 (2692694 FLM BT DIO 8/8 M12-4, 2884282 ILB BT ADIO 2/2/16/16) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 70,5 mm |
| Hauteur | 178,5 mm |
| Profondeur | 50 mm |
| Intervalle entre perçages | 168 mm |
| Couleur | gris anthracite (RAL 7016) |
| Caractéristiques techniques | |
| Intervalle entre perçages | 168 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Pression atmosphérique (service) | 795 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 95 % |
| Contrôle mécanique | |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 25g |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage mural, en option sur plaque de montage |
| Montage mural | |
| Instructions de montage | L'antenne omnidirectionnelle est comprise dans la fourniture |
| Référence | 2692681 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC663 |
| GTIN | 4046356413206 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 316,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 264,84 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
Produits compatibles
-
-
ILB BT ADIO 2/2/16/16 - Module radio 2884282
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Câble préconfectionné pour bus 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Câble préconfectionné pour bus 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Connecteur de données 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Répartiteur en Y 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Connecteur 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Connecteur 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Connecteur 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Connecteur 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Connecteur 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Connecteur 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Câble pour capteurs/actionneurs 1518478
-
FL WST BASIC DEMO - Logiciel 2692377
-
FL WST BASIC - Logiciel 2692254
Avantages
Fonctions de coexistence WLAN AFH, LEM et Black Channel Listing
Fonctionnement en parallèle de nombreux systèmes Bluetooth
Mise en service simple et rapide
Extrêmement robuste et fiable
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg