FL WLAN EPA RSMA - Module radio
2701169

Adaptateur de port Ethernet WLAN avec raccordement d'antenne RSMA externe ; comme liaison sans fil entre une interface Ethernet et un point d'accès WLAN, antenne omnidirectionnelle fournie

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Avantages

Prise en charge de 2,4 et 5 GHz
Indice de protection IP65
Très haute sécurité selon IEEE 802.11i avec cryptage AES
Raccordement d'antenne RSMA externe