FL WLAN 5102
-
Module radio
2701850
Point d'accès WLAN pour le Japon, client, WLAN 802.11 a, b, g, n, fréquence 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, raccordements : Miniconnec pour 10 V DC ... 36 V DC, 2x RJ45 pour LAN, gestion centralisée des grappes, WBM, technologie MIMO, 802.11i : WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module radio |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Carte radio | |
| Nombre | 1 |
| Version | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz und 5 GHz jusqu'à 300 MBit/s |
| Instructions de montage | montage fixe |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,8 W |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | par MINICONNEC |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 10 V DC ... 36 V DC |
| Courant d'alimentation | 200 mA |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Nombre | 2 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Antenne | |
| Nombre | 3 |
| Fonctions | |
| Modes de fonctionnement | Point d'accès / adaptateur client / répéteur / pont WDS |
| Fonctionnalité de base | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, carte SD, image Dual-FW, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 MBit, crossover automatique, Aautonégociation, bouton MODE |
| Configuration | Gestion des grappes, gestion via le Web, WPS |
| Sélection automatique du canal | oui |
| Sécurité | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Prise en charge 802.1x / Radius | |
| Filtre MAC | |
| Wireless | |
| Dénomination | Wireless LAN |
| Mode de raccordement de l'antenne | RSMA (femelle) |
| Nombre | 3 |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Norme de télécommunication | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Puissance d'émission | max. 11 dBm |
| Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Largeur | 40 mm |
| Hauteur | 109 mm |
| Profondeur | 109 mm |
| Renseignements sur les mesures | Hauteur avec connecteur femelle d'antenne, sans câble d'antenne |
| Coloris | gris argent |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C (Plage de température étendue sur demande) |
| Pression atmosphérique (service) | 800 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Antennes non fournies |
| Référence | 2701850 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNN2W4 |
| GTIN | 4046356924962 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 525 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 418 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Antenne 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Câble coaxial 2701402
-
FL RUGGED BOX - Coffret électrique 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - Coffret électrique 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - Coffret électrique 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - Coffret électrique 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Câble coaxial 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble coaxial 2903266
-
SD FLASH 2GB - Mémoire de programme/configuration 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - Plaque de montage 2701092
-
IPASSIGN - Logiciel 2701094
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg