FL WLAN 2011
-
Module radio
1119248
Point d'accès WLAN, client, Mesh pour USA et Canada, avec deux prises d'antenne extérieures (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11a, b, g, n, fréquence : 2,4 GHz, 5 GHz, raccordements : MINICONNEC 9 V DC ... 32 V DC, RJ45 : pour LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Type de produit | Module radio |
| Application | Ethernet |
| Type | Stand-alone |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Carte radio | |
| Nombre | 1 |
| Version | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz und 5 GHz jusqu'à 300 MBit/s |
| Instructions de montage | montage fixe |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,1 W |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Technologie de raccordement | MINICONNEC |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| Remarque concernant la connectique | Section de câble recommandée : 0,75 mm² |
| Embout recommandé : longueur de raccordement de 10 mm | |
| Pince à sertir recommandée : trapézoïdale ou à quatre pans | |
| Dénomination | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Section AWG | 24 ... 16 (Câbles en cuivre homologués pour 75 °C (UL)) |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (SELV) |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Courant d'alimentation | typ. 170 mA (pour 24 V DC) |
| Courant absorbé | max. 600 mA (à 9 V DC) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
| enfichable | oui |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 24 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Antenne | |
| Nombre | 2 |
| Fonctions | |
| Configuration | Gestion basée sur le Web, CLI automatisable |
| Quality of service (QoS) | oui |
| Sécurité | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Filtre MAC | |
| Prise en charge 802.1x / Radius | |
| Homologations radio | USA, Canada |
| Ethernet (RJ45) | |
| Nombre d'interfaces | 1 |
| Type de raccordement | RJ45 |
| Remarque concernant la connectique | Autonegotiation et Autocrossing |
| Vitesse de transmission | 10/100 MBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Distance de transmission | 100 m (par segment) |
| Nombre de voies | 1 (Ports RJ45) |
| Wireless | |
| Dénomination | Wireless LAN |
| Mode de raccordement de l'antenne | RSMA (femelle) |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Norme de télécommunication | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| Puissance d'émission | max. 19 dBm (avec deux antennes) |
| Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Modules radio raccordables | 60 (En mode Point d'accès) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 63 mm |
| Hauteur | 26 mm |
| Profondeur | 113 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions sans connecteur |
| Plaque-support du matériel | Zinc injecté, nickelé |
| Matériau du boîtier | PC |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 800 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 3500 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (sans condensation) |
| Contrôle mécanique | |
| Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 30g, 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
| Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Choc prolongé selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 chocs |
| Bruit sur bande large selon EN 60068-2-64 | Catégorie 1, classe A |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | ± 6 kV |
| Décharge dans l'air | ± 8 kV |
| Décharge indirecte | ± 6 kV |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Plage de fréquence | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Intensité de champ | 3 V/m |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Remarque | ±2,2 kV |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Ondes de choc (Surge) | |
| Signal | ± 0,5 kV (symétrique) |
| ± 1 kV (asymétrique) | |
| Perturbations conduites | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
| Perturbations conduites | |
| Plage de fréquence | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tension | 10 V |
| Émissions | |
| Normes/Prescriptions | EN 55022 |
| Résultat du contrôle | Classe B |
| Type de montage | Montage mural |
| Montage sur rail DIN | |
| Instructions de montage | Antennes non fournies |
| Référence | 1119248 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151048853 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 263 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 248,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n° CAS: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n° CAS: 3147-75-9) | |
Produits compatibles
-
FL RMS 20 - Adaptateur de rail DIN 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenne 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antenne 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenne 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenne 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antenne 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Câble coaxial 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Câble coaxial 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble coaxial 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Câble coaxial 2702140
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptateur 2867843
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Parafoudre 2838490
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg