FL BT SPA
-
Module radio
2884952
Factoryline Wireless Bluetooth Adaptateur Serial Port, comme liaison sans fil d'une interface série à un FL BLUETOOTH AP.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type | Stand-alone |
| Carte radio | |
| Nombre | 1 |
| Version | Bluetooth, 2,4 GHz ... 1 Mbit/s |
| Instructions de montage | montage fixe |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,8 W |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | par MINICONNEC |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'alimentation | 200 mA |
| Courant absorbé | 200 mA |
| Antenne | |
| Nombre | 1 |
| Type de raccordement | SMA (mâle) |
| Fonctions | |
| Modes de fonctionnement | Adaptateur série client |
| Configuration | au moyen de commandes AT |
| Sélection automatique du canal | FHSS, AFH |
| Sécurité | Codage de données 128 bits |
| Filtre MAC | |
| Authentification | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Homologations radio | Europe, pays supplémentaires sur la boutique en ligne |
| Prise en charge du pays respectif | Australie (Règle spéciale : Veuillez contacter le chef de produits) |
| Belgique | |
| Bulgarie | |
| Danemark | |
| Allemagne | |
| Estonie | |
| Finlande | |
| France | |
| Grèce | |
| Grande-Bretagne | |
| Irlande | |
| Islande | |
| Israël | |
| Italie | |
| Canada | |
| Lettonie | |
| Lichtenstein | |
| Lituanie | |
| Luxembourg | |
| Malte | |
| Pays-Bas | |
| Norvège | |
| Autriche | |
| Pologne | |
| Portugal | |
| Roumanie | |
| Russie (Règle spéciale : Veuillez contacter le chef de produits) | |
| Suède | |
| Suisse | |
| Singapour | |
| Slovaquie | |
| Slovénie | |
| Espagne | |
| Tchéquie | |
| Turquie | |
| Hongrie | |
| Etats-Unis | |
| Chypre (Rép.) | |
| Série | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Protocoles supportés | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Wireless | |
| Dénomination | Bluetooth |
| Mode de raccordement de l'antenne | SMA (femelle) |
| Plage de fréquence | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (bande ISM) |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| Norme de télécommunication | Bluetooth 2.0 |
| Puissance d'émission | max. 14 dBm (à régulation automatique) |
| Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 |
| Modules radio raccordables | 1 |
| Supporte les profils | SPP |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 65 mm |
| Profondeur | 25 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Pression atmosphérique (service) | 795 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 90 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage mural, en option montage sur profilé |
| Montage mural | |
| Instructions de montage | Antenne omnidirectionnelle externe, l'antenne est interchangeable |
| Référence | 2884952 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNN2B2 |
| GTIN | 4046356173100 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 235,4 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 235,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | SE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg