Point d'accès d'E/S Modbus Factoryline Wireless Bluetooth, Modbus TCP, Bluetooth V2.0, bande de fréquence 2,4 GHz, 1 interface radio, WLAN-BlackChannelList, LEM, homologations nationales, IP20, raccordement MINICONNEC 9 - 30 V DC, raccordement RJ45 LAN, DSUB9-RS232, raccordement d'antennes SMA(F)
FL BT MOD IO AP
-
Module radio
2884758
Point d'accès d'E/S Modbus Wireless Bluetooth, Modbus TCP, raccordement RJ45 LAN, DSUB9-RS232, raccordement d'antennes SMA (femelle)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module radio |
| Type | Stand-alone |
| Carte radio | |
| Nombre | 1 |
| Version | Bluetooth, 2,4 GHz ... 1 Mbit/s |
| Instructions de montage | montage fixe |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 4,8 W |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | par MINICONNEC |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'alimentation | 200 mA |
| Courant absorbé | 200 mA |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Nombre | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
| Antenne | |
| Nombre | 1 |
| Type de raccordement | SMA (mâle) |
| Fonctions | |
| Configuration | Gestion basée sur le web |
| Sélection automatique du canal | FHSS, AFH |
| Sécurité | Codage de données 128 bits |
| Authentification | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Homologations radio | Europe, pays supplémentaires sur la boutique en ligne |
| Prise en charge du pays respectif | Australie (Règle spéciale : Veuillez contacter le chef de produits) |
| Belgique | |
| Bulgarie | |
| Danemark | |
| Allemagne | |
| Estonie | |
| Finlande | |
| France | |
| Grèce | |
| Grande-Bretagne | |
| Irlande | |
| Islande | |
| Israël | |
| Italie | |
| Canada | |
| Lettonie | |
| Lichtenstein | |
| Lituanie | |
| Luxembourg | |
| Malte | |
| Pays-Bas | |
| Norvège | |
| Autriche | |
| Pologne | |
| Portugal | |
| Roumanie | |
| Russie (Règle spéciale : Veuillez contacter le chef de produits) | |
| Suède | |
| Suisse | |
| Singapour | |
| Slovaquie | |
| Slovénie | |
| Espagne | |
| Tchéquie | |
| Turquie | |
| Hongrie | |
| Etats-Unis | |
| Chypre (Rép.) | |
| Série | |
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB 9 |
| Protocoles supportés | RS-232 |
| Wireless | |
| Dénomination | Bluetooth |
| Mode de raccordement de l'antenne | SMA (femelle) |
| Plage de fréquence | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (bande ISM) |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| Norme de télécommunication | Bluetooth 2.0 |
| Puissance d'émission | max. 14 dBm (à régulation automatique) |
| Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 |
| Modules radio raccordables | 7 (FLM BT DIO 8/8 M12, ILB BT ADIO 2/2/16/16, FLM BT DI16 M12) |
| Supporte les profils | HID |
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 65 mm |
| Profondeur | 25 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Pression atmosphérique (service) | 795 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 90 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage mural, en option montage sur profilé |
| Montage mural | |
| Instructions de montage | Antenne omnidirectionnelle externe, l'antenne est interchangeable |
| Référence | 2884758 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNC662 |
| GTIN | 4046356173117 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 248,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 247,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | SE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable |
Produits compatibles
Avantages
Fonctions de coexistence WLAN AFH, LEM et Black Channel Listing
Fonctionnement en parallèle de nombreux systèmes Bluetooth
Extrêmement robuste et fiable
Mise en service simple et rapide
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg