Nos modules Bluetooth vous permettent d'intégrer à votre réseau d'automatisation Ethernet des automates programmables mobiles ou difficiles d'accès ou des modules d'E/S, et ce de manière rapide, fiable et rentable.
Grâce aux fonctionnalités « Black Channel Listing » et « Low Emission Mode », le Bluetooth industriel peut être utilisé parallèlement aux réseaux WLAN sans perturbation. La mise en service rapide et simple grâce à la configuration via le bouton MODE, l'interface Web ou directement par une commande est une autre caractéristique de cette solution.
FL BT EPA MP
-
Module radio
2701416
Adaptateur port Ethernet Bluetooth avec raccordement antenne externe pour connexion sans fil d'appareils Ethernet, mode de fonctionnement point d'accès et client BT, antenne omnidirectionnelle fournie
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module radio |
| Type | Stand-alone |
| Carte radio | |
| Nombre | 1 |
| Instructions de montage | montage fixe |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 1,104 W |
| Alimentation: Bloc électronique | |
| Type de raccordement | Connecteur M12, codage A, (mâle) |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 9 V DC ... 30 V DC |
| Courant d'alimentation | 46 mA (pour 24 V DC) |
| Courant absorbé | 46 mA (pour 24 V DC) |
| Numérique: | |
| Nombre d'entrées | 1 |
| Ethernet | |
| Interface | Ethernet |
| Nombre | 1 |
| Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage D (femelle) |
| Antenne | |
| Nombre | 1 |
| Type de raccordement | RSMA (mâle) |
| Gain | 3 dBi ((2,4 GHz)) |
| Longueur | 83 mm |
| Fonctions | |
| Modes de fonctionnement | Point d'accès BT |
| Configuration | Interface web, bouton de mode, commandes AT (TCP-IP), SSC |
| Sélection automatique du canal | FHSS, AFH |
| Quality of service (QoS) | oui |
| Sécurité | Codage de données 128 bits |
| Authentification | |
| PIN | |
| Non-Discoverable | |
| Homologations radio | Europe, pays supplémentaires sur la boutique en ligne |
| Prise en charge du pays respectif | Belgique |
| Bulgarie | |
| Danemark | |
| Allemagne | |
| Estonie | |
| Finlande | |
| France | |
| Grèce | |
| Grande-Bretagne | |
| Irlande | |
| Islande | |
| Italie | |
| Japon | |
| Canada | |
| Lettonie | |
| Lichtenstein | |
| Lituanie | |
| Luxembourg | |
| Malte | |
| Pays-Bas | |
| Norvège | |
| Autriche | |
| Pologne | |
| Portugal | |
| Roumanie | |
| Suède | |
| Suisse | |
| Slovaquie | |
| Slovénie | |
| Espagne | |
| Tchéquie | |
| Hongrie | |
| Etats-Unis | |
| Chypre (Rép.) | |
| Wireless | |
| Dénomination | Bluetooth |
| Mode de raccordement de l'antenne | RSMA (femelle) |
| Plage de fréquence | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (bande ISM) |
| Bande de fréquence | 2,4 GHz |
| Norme de télécommunication | Bluetooth 2.1 + EDR |
| Puissance d'émission | max. 12 dBm (EIRP) |
| Nombre d'interfaces réseau sans fil | 1 |
| Modules radio raccordables | 7 |
| Supporte les profils | PAN |
| Largeur | 66 mm |
| Hauteur | 91 mm |
| Profondeur | 34 mm |
| Renseignements sur les mesures | sans raccordement |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 65 °C |
| Pression atmosphérique (service) | 795 hPa ... 1080 hPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 90 % (pas de condensation) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 90 % (pas de condensation) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage mural, en option montage sur profilé |
| Montage mural | |
| Instructions de montage | antenne omnidirectionnelle externe fournie, antenne interchangeable |
| Référence | 2701416 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DNN2B1 |
| GTIN | 4046356749725 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 255,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 120 g |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| Pays d'origine | SE |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antenne 2701358
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenne 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenne 2701186
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Câble coaxial 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Câble coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Câble coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Câble coaxial 2903266
-
FL EPA RMS - Adaptateur de rail DIN 2701133
-
FL EPA WMS - Adaptateur de montage 2701134
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Câble de réseau 1407362
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Câble de réseau 1407361
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Câble de réseau 1407360
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668108
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1683002
Avantages
Fonctions de coexistence WLAN AFH, LEM et Black Channel Listing
Transparence du protocole de communication de niveau 2
Indice de protection IP65
Portée* jusqu'à 200 m
Raccordement d'antenne RSMA externe
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg