FL BLUETOOTH AP - Module radio
2737999

Factoryline Wireless Bluetooth-Access-Point, Bluetooth V2.0, bande de fréquence 2,4 GHz, 1 interface radio, WLAN-BlackChannelList, LEM, homologations nationales, IP20, connexion MINICONNEC 9 - 30 V DC, LAN, connexion RJ45, DSUB9-RS-232, raccordement d'antenne SMA(f).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles

Avantages

Transparence du protocole de communication de niveau 2
Fonctions de coexistence WLAN AFH, LEM et Black Channel Listing
Portée* jusqu'à 200 m
Antenne spéciale intégrée (EPA)