The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

UM-FLK10/AO/FU/ROC800 - Module passif
2905937

Module VARIOFACE destiné à être utilisé avec des cartes de commande ROC800 à sortie analogique. UL Recognized, Class I, Div. 2.

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Raccordements vissés à trois niveaux pour le câblage de terrain
Fusible enfichable pour chaque canal, type TE5, 200 mA
Raccordement FLK10 côté commande
Commande intégrée d'une résistance 250 Ω destinée aux applications avec courant/tension
Boîtier UM-PRO avec mise à la terre
Affichage par canal de fusibles fondus
Test de traversée