UM-4SL/SPT/ADR541/CS
-
Module passif
2968522
Module interface pour couplage du côté terrain via raccordement à ressort au niveau de la carte Yokogawa ADR 541. Fusible (5 x 20) avec affichage de défaillance du fusible (LED) par canal. Connexion système AKB 334 à la commande en chaîne ouverte.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Courant max. admissible | 630 mA (par voie, protection par fusible (5x20 à action retardée)) |
| Courant total max. admissible | 6,3 A |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| 19,2 V DC ... 30 V DC | |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V DC |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (Isolation fonctionnelle) |
| Automate pris en charge: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Carte E/S adaptée | ADR541 |
| Niveau terrain | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort |
| Nombre de pôles | 32 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
| Niveau des automates | |
| Type de raccordement | Connecteur MINICONNEC |
| Nombre de connexions | 4 |
| Nombre de pôles | 18 |
| Remarque | Compatible Yokogawa AKB334 |
| Présence d'un affichage d'état | oui, en cas de défaillance de fusible |
| Témoin de présence de la tension de service | LED verte |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 232 mm |
| Hauteur | 125,4 mm |
| Profondeur | 98,3 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP00 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≥ IP54 (Emplacement de montage) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits électriques | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Instructions de montage | Juxtaposables |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | La surveillance de la tension du module ne fonctionne pas en association avec des blocs de jonction-fusibles HESILED avec voyant lumineux intégré et montés en amont. |
| Information pour le fonctionnement | Lors de l'utilisation d'une tension très basse tension de sécurité/très basse tension de protection (≤ 25 V AC ou 60 V DC), le dispositif n'a pas besoin d'une protection supplémentaire contre les contacts. |
| Information pour le fonctionnement | Au moins une isolation fonctionnelle est installée dans la direction du rail DIN, par rapport aux modules voisins. Si le niveau d'exigence de l'application en matière d'isolation devait être supérieur (isolation de base ou isolation renforcée), il devrait alors être réalisé par des mesures appropriées (p. ex. avec des séparateurs). |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2968522 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DK218N |
| GTIN | 4046356340618 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 015 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 015 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 56012d0b-ab47-4a31-8eb7-bf11c003e0c9 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg