FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
-
Module passif
2321871
Module d'interface VARIOFACE, avec raccordement à ressort, pour composant RTD Yokogawa AAR145.
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Module de transmission |
| Nombre de voies | 16 |
| Mode de fonctionnement | 100 % ED |
| Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Isolant | Isolation fonctionnelle |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |
| Tension de service (DC) | ≤ 30 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 0,1 A |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Tension d'isolement assignée | 50 V |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Automate pris en charge: YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Carte E/S adaptée | AAR145 |
| Raccordement 1 (niveau de commande) | |
| Type de raccordement | Yokogawa, compatible KS |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de pôles | 50 |
| Remarque | Câbles préconfectionnés utilisables : Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Couple de serrage | 0,5 Nm |
| Pas | 2,54 mm |
| Raccordement 2 (niveau terrain) | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Longueur à dénuder | 7,5 mm |
| Nombre de pôles | 48 |
| Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Avec embout sans cône d'entrée isolant) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Embout avec cône isolant en plastique) | |
| Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
| Pas | 5,08 mm |
| Présence d'un affichage d'état | non |
| Dimensions de l'article | |
| Largeur | 168,65 mm |
| Hauteur | 77 mm |
| Profondeur | 51,3 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection (Module) | IP20 |
| Indice de protection (Emplacement de montage) | ≤ IP54 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certificat | Conformité UKCA |
| Distances dans l'air et lignes de fuite | |
| Normes/Prescriptions | EN IEC 60664-1 |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
| Référence | 2321871 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | DK218N |
| GTIN | 4046356422475 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 275 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 275 g |
| Numéro du tarif douanier | 85369010 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Câble 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Câble 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Câble 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Câble 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Câble 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Câble 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Câble 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Câble 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Câble 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Câble 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Câble 2909875
-
FLK-MIL50-EZ-DR-KS-YCS/... - Câble 1770153
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg