IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC
-
Module Inline
2869911
Module d'E/S TOR Inline à sécurité intrinsèque, 4 canaux d'entrée/de sortie configurables, avec accessoires
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Restriction d'utilisation | |
| Indication CCCex | L'utilisation en atmosphères explosibles est interdite en Chine. |
| Coloris | bleu |
| Bus local Inline | |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Module | |
| Code ID (hex) | none |
| Numérique: | |
| Dénomination entrée | Entrées TOR |
| Description de l'entrée | Configurable comme entrée ou sortie |
| Nombre d'entrées | 4 |
| Type de raccordement | Connecteur Inline |
| Technologie de raccordement | 2 fils |
| Circuit de protection | Protection contre l'inversion de polarité, les surtensions |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Description de la sortie | Sortie passive TOR |
| Type de raccordement | Connecteur Inline |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Nombre de sorties | 4 |
| Circuit de protection | Protection contre l'inversion de polarité, les surtensions |
| Tension de sortie | 24 V |
| Tension de sortie nominale | 24 V DC |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Inline | |
| Nombre de voies | 4 |
| Potentiels | |
| Consommation de puissance | 4,8 W (par canal) |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 50 mA |
| Potentiels: | |
| Tension d'alimentation | 28 V DC |
| Consommation de courant | max. 190 mA |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Données Ex | |
| ATEX | II 3(1)GD Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc Sira 09ATEX2339X |
| IECEx | Ex ec [ia Ga Da] IIC T4 Gc IECEx SIR 10.0033X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Données relatives à la technique de sécurité | |
| Tension de sortie max. Uo | max. 28 V DC (Sortie) |
| max. 11,76 V DC (Entrée) | |
| Courant de sortie max. Io | max. 109 mA (Sortie) |
| max. 15,3 mA (Entrée) | |
| Puissance de sortie max. Po | max. 757 mW (Sortie) |
| max. 44,8 mW (Entrée) | |
| Tension maximale de sécurité Um | 28 V DC |
| IIC (A, B) (Sortie): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1,015 mH / 0,083 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Sortie): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 3,045 mH / 0,625 µF |
| IIA (D) (Sortie): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 8,12 mH / 2,15 µF |
| IIC (A, B) (Entrée): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 1,52 mH / 1,5 µF |
| IIB, [IIIC, IIIB] (C, E, F, G) (Entrée): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 4,56 mH / 9,9 µF |
| IIA (D) (Entrée): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 21,1 mH / 39 µF |
| Référence | 2869911 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI1E4 |
| GTIN | 4046356470209 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 305 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 204 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Prise en charge des capteurs NAMUR (EN 60947-5-6)
4 canaux d'E/S configurables
Diagnostic monovoie
Alimentation des capteurs 8,2 V
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg