Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet l'émission de signaux TOR dans la plage de tension CA.
IB IL DO 1 AC-PAC
-
Module TOR
2861920
Inline, Module de sortie numérique, Sorties TOR: 1, 230 V AC, connectique: 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Dessin coté |
|
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Renseignements sur les mesures | Dimensions du boîtier |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Module | |
| Code ID (déc) | 189 |
| Code ID (hex) | BD |
| Code de longueur (hexa) | C2 |
| Code de longueur (décimal) | 194 |
| Canal des données de process | 2 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 0 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 2 Bit |
| Longueur de répertoire | 2 Bit |
| Besoin en données de paramétrage | 3 Octet |
| Besoin en données de configuration | 4 Octet |
| Numérique: | |
| Dénomination sortie | Sorties TOR |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Technologie de raccordement | 3 fils |
| Nombre de sorties | 1 |
| Circuit de protection | Protection des sorties contre les surcharges et les courts-circuits |
| Courant de sortie maximal par canal | 500 mA |
| Courant de sortie maximal par module | 500 mA |
| Tension de sortie nominale | 230 V AC |
| Plage de tension de sortie | 12 V AC ... 253 V AC |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Éléments fournis | avec Inline contacts et porte-étiquette |
| Nombre de voies | 1 |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 35 mA |
| Potentiels: Alimentation de la périphérie | |
| Tension d'alimentation | 230 V AC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | 0,5 A |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation entrant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 5 V du bus interstation sortant / alimentation 7,5 V (logique de bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus) / périphérie | 2500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Contrôle individuel | 1200 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Périphérie / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Sortie / phase | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % (Entre -25 °C ... +55 °C, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter une humidité relative élevée (> 85 %).) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % (une légère condensation occasionnelle de courte durée à l'extérieur du boîtier est admissible) |
| Classe de protection | I (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2861920 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI132 |
| GTIN | 4017918894610 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 73,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 45 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 461b498d-4a82-477c-9e3e-2b7c1d2dedac |
Produits compatibles
Avantages
4 sorties numériques
Actionneurs raccordés à 3 conducteurs
Intensité nominale par sortie : 500 mA
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg