IB IL AO 4/8/U/BP
-
Module Inline
2878049
Module Inline de sortie analogique, sans accessoires, 2 sorties, 0-10 V, ±10 V, raccordement à 2 fils
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 05 |
| Code ID (déc) | 223 |
| Code de longueur (décimal) | 05 |
| Canal des données de process | 80 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 10 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 10 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 2 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 96 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 27 Octet |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | typ. 80 mA |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | typ. 72 mA |
| Analogique: | |
| Dénomination sortie | Sorties analogiques |
| Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés) |
| Nombre de sorties | 8 |
| Circuit de protection | Protection des sorties contre les transitoires |
| Formats de données | IB IL, IB ST, IB RT, représentation normalisée, compatible S7 |
| Visualisation de la valeur de sortie | 16 bits (15 bits + signe) |
| Mise à jour des données de processus | < 2 ms (en fonction du mode de fonctionnement) |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | > 2 kΩ |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | > 2 kΩ 0,05 % |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Nombre de voies | 4 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2878049 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI142 |
| GTIN | 4046356048446 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 153,6 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 126,04 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg