Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'émettre des signaux de tension analogiques.
IB IL AO 2/SF
-
Module Inline
2862806
Module de sortie analogique Inline, sans accessoire, 2 sortie, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, raccordement à 2 fils
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Données de programmation | |
| Code de longueur (hexa) | 02 |
| Code ID (déc) | 91 |
| Code de longueur (décimal) | 02 |
| Canal des données de process | 32 Bit |
| Espace d'adressage d'entrées | 2 Octet |
| Espace d'adressage des sorties | 2 Octet |
| Canal de paramètres (PCP) | 0 Octet |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 32 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 6 Octet |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 45 mA |
| typ. 36 mA | |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 95 mA |
| typ. 75 mA | |
| Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus), alimentation 24 V UANA / périphérie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 7,5 V (logique de bus), alimentation 24 V UANA / terre de fonctionnement | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tension d'essai: Alimentation 24 V (périphérie) / terre fonctionnelle | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analogique: | |
| Dénomination sortie | Sorties analogiques |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort en technique à insertion directe |
| Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés) |
| Nombre de sorties | 2 |
| Temps de conversion N/A | < 100 µs |
| Résolution convertisseur D/A | 16 Bit |
| Circuit de protection | Protection des sorties contre les courts-circuits |
| Visualisation de la valeur de sortie | 16 bits (15 bits + signe) |
| Résolution DAC | 16 Bit |
| Mise à jour des données de processus | < 1 ms |
| Signal de sortie courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Charge/charge de sortie Sortie courant | > 500 Ω |
| Signal de sortie tension | 0 V ... 10 V |
| Charge/charge de sortie Sortie tension | > 2 kΩ 0,03 % |
| Tolérance, relative | typ. 0,01 % (de la valeur finale de la plage de sortie, plage de courant) |
| typ. 0,008 % (de la valeur finale de la plage de sortie, plage de tension) | |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Nombre de voies | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kbit/s |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2862806 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI142 |
| GTIN | 4017918916329 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 155,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 128,11 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
ESL 62X10 - Ruban d'étiquettes 0809492
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Connecteur blindé Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Connecteur Inline 2726337
-
IB IL SCN-8-CP - Connecteur Inline 2727608
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Planche de repérage ZB, plate 0803618
-
X-PEN 0,35 - Crayon de marquage 0811228
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
Avantages
Acquisition de mesure avec résolution 16 bits
Sorties bipolaires
Sorties courant protégées contre les courts-circuits
Temps de rafraîchissement courts < 1 ms
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg