IB IL AI/TEMP 4 RTD-XC-PAC - Module analogique
2701165

Inline, Module d'entrée analogique, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kBit/s, Modèle pour conditions extrêmes, indice de protection: IP20, avec Inline contacts et porte-étiquette

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Entrées de tension 0 V ... 10 V
Entrées pour mesures de température
Raccordement des capteurs à 2 conducteurs
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Utilisable dans des conditions d'environnement extrêmes
Plage de température étendue -40 °C ... +70 °C (voir chapitre « Essais concluants : utilisation dans des conditions d'environnement extrêmes » de la fiche technique)
Circuits imprimés peints