IB IL AI 8/IS-PAC - Module analogique
2861661

Prépare aux exigences du CRA

Inline, Module d'entrée analogique, Entrées analogiques: 8, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, connectique: A 2 ou 3 fils, vitesse de transmission dans le bus local: 500 kbit/s, alimentation des capteurs intégrée, indice de protection: IP20, y compris connecteurs mâles Inline et champs de repérage; Le produit est en cours d'adaptation à la loi sur la cyber-résilience (CRA).

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

8 entrées asymétriques analogiques de signal destinées au raccordement de capteurs de courant actifs et passifs
Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs
Plages d'intensité : 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, , ±20 mA, 0 mA ... 40 mA, ±40 mA
Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via le système de bus
Possibilité d'affichage des valeurs mesurées dans cinq formats différents
Convertisseur analogique/numérique 16 bits
Fonctionnement en multiplex de données de process
Précision de mesure élevée
Affaiblissement important des parasites et du mode commun
Intègre une alimentation de capteurs protégée contre les courts-circuits
Entrées courant protégées contre les surtensions