Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet d'acquérir des signaux de tension et d'intensité analogiques. Caractéristiques - Deux entrées asymétriques analogiques de signal pour le raccordement de signaux de tension ou de courant - Raccordement des capteurs à 2 et 3 conducteurs - Trois plages de mesure de courant : 0 mA à 20 mA, ±20 mA, 4 mA à 20 mA - 2 plages de mesure de la tension : 0 V ... 10 V, ±10 V - Préréglage des deux canaux dans la plage de mesure de 4 mA à 20 mA - Configuration des canaux indépendamment les uns des autres via INTERBUS - Possibilité de présentation des valeurs mesurées dans quatre formats différents
IB IL AI 2/4-20
-
Module Inline
2860442
Bloc de jonction Inline INTERBUS avec deux voies d'entrée analogiques
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
| Type | modulaire |
| Inline |
| Données de programmation | |
| Longueur d'enregistrement (bus) | 32 Bit |
| Télégramme de données du bus de terrain | |
| Besoin en données de paramétrage | 6 Octet |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Consommation de courant | max. 60 mA |
| typ. 45 mA | |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 18 mA |
| typ. 13,5 mA | |
| Analogique: Généralités | |
| Dénomination entrée | Entrées analogiques |
| Nombre d'entrées | max. 2 (single ended) |
| Technologie de raccordement | à 2 fils (blindés) |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Analogique: Entrées tension | |
| Nombre d'entrées | 4 (Entrées tension de type single-ended) |
| Signal d'entrée tension | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Analogique: Entrées courant | |
| Nombre d'entrées | 4 (entrées unitaires TOR) |
| Signal d'entrée courant | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Caractéristiques de raccordement du connecteur | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Bus local Inline | |
| Nombre de voies | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBaud |
| Physique de transmission | Cuivre |
| Largeur | 12,2 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Coloris | vert |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Indice de protection | IP20 |
| Pression atmosphérique (service) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 10 % ... 95 % (selon DIN EN 61131-2) |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Type de montage | Profilé |
| Référence | 2860442 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI141 |
| GTIN | 4017918877507 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 67,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 52,79 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389091 |
| Pays d'origine | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg