Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Ce bloc de jonction vous permet de concevoir un circuit partiel (circuit de segment) à l'intérieur d'un circuit principal.
IB IL 24 SEG
-
Module Inline
2726324
Module de segmentation Inline, sans accessoires, 24 V DC, sans fusible
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Conception d'un circuit partiel au sein du circuit principal à l'aide d'un commutateur ou d'un pontage externe