Le bloc de jonction alimente une station Inline en tension quand il n'y a pas de tête de station, par ex. sur le module ILC 200 UNI. Pour ce faire, une tension de 24 V DC (U 24 V) à partir de laquelle la tension logique (UL) et la tension d'alimentation sont générées pour les modules analogiques (UANA) est appliquée sur le module. Le module fournit en outre la tension principale (UM) de 24 V DC et la tension de segment de 24 V DC (US).
IB IL 24 PWR IN/PS-PAC
-
Module d'alimentation
2863135
Bloc de jonction d'alimentation Inline, complet avec accessoires (connecteur et porte-étiquettes), 24 V DC, pour les tensions de système UM, US, UL, UANA
Informations détaillées concernant le produit
| Largeur | 48,8 mm |
| Hauteur | 119,8 mm |
| Profondeur | 71,5 mm |
| Remarque relative à l'application | |
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
| Bus local Inline | |
| Nombre d'interfaces | 2 |
| Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
| Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Module | |
| Code ID (déc) | none |
| Code ID (hex) | none |
| Longueur de répertoire | 0 Bit |
| Gamme de produits | Inline |
| Type | modulaire |
| Propriétés particulières | 24 V DC |
| Alimentation/réinjection UM, US, UL, UANA | |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 3 W |
| Section contrôlée | Alimentation logique 7,5 V, alimentation analogique 24 V, alimentation 24 V pour la tête de station / terre fonctionnelle 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Logique (UBK, UL, UANA) / périphérie (UM, US) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentation principale 24 V, alimentation 24 V pour le segment / terre fonctionnelle 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentation | |
| Plage de tension périphérique | 19,2 V ... 30 V |
| Ondulation résiduelle | ±5 % |
| Courant max. absorbé | 1,25 A DC |
| Potentiels: Alimentation 24 V (U24V) pour générer UL et UANA | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Consommation de courant | max. 1,25 A DC (avec tension nominale; composition : 0,75 A DC pour alimentation logique et 0,5 A DC pour alimentation en tension analogique) |
| min. 12 mA DC (pour tension nominale) | |
| Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
| Tension d'alimentation | 7,5 V DC (par des répartiteurs de potentiel) |
| Power supply | max. 2 A DC |
| Potentiels: Alimentation des modules analogiques (UANA) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Power supply | max. 0,5 A DC |
| Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Power supply | max. 8 A (Somme de UM + US) |
| Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
| Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
| Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
| Power supply | max. 8 A (Somme de UM + US) |
| Technologie de raccordement | |
| Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
| Connecteurs Inline | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 55 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 85 % (Entre -25 °C ... +55 °C, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter une humidité relative élevée (> 85 %).) |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 85 % (Une légère condensation occasionnelle de courte durée à l'extérieur du boîtier est admissible, par exemple, lorsque le module est sorti d'un véhicule et placé dans un local fermé.) |
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Référence | 2863135 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Product key | DRI121 |
| GTIN | 4017918917265 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 226,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 132 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 303b7f44-148a-40e1-9b07-68d90490f804 |
Produits compatibles
Avantages
Possibilité d'alimenter toutes les tensions 24 V DC requises pour des signaux bas niveau
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg