Le module est prévu pour être utilisé dans une station Inline. Il permet de fournir la tension d'alimentation 24 V dans le circuit principal (UM). De plus, ce bloc de jonction permet de disposer d'une alimentation 24 V pour le circuit de segment (US).
IB IL 24 PWR IN
-
Module Inline
2726311
Borne d'alimentation Inline, sans accessoires, 24 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Possibilité de protection du segment de circuit par un fusible externe
Protection du circuit principal par un fusible externe
Alimentation de la tension principale 24 V UM
Alimentation ou mise à disposition de la tension de segment 24 V US